JAJSDK2B September   2012  – January 2017 TPS65051-Q1
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Operation
      2. 7.3.2  DCDC1 Converter
      3. 7.3.3  DCDC2 Converter
      4. 7.3.4  Dynamic Voltage Positioning
      5. 7.3.5  Soft Start
      6. 7.3.6  100% Duty-Cycle Low-Dropout Operation
      7. 7.3.7  Undervoltage Lockout
      8. 7.3.8  Mode Selection
      9. 7.3.9  Enable
      10. 7.3.10 RESET
      11. 7.3.11 Short-Circuit Protection
      12. 7.3.12 Thermal Shutdown
      13. 7.3.13 Low Dropout Voltage Regulators
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Power-Save Mode
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Output-Voltage Setting
          1. 8.2.2.1.1 Converter 1 (DCDC1)
          2. 8.2.2.1.2 Converter 2 (DCDC2)
        2. 8.2.2.2 Output Filter Design (Inductor and Output Capacitor)
          1. 8.2.2.2.1 Inductor Selection
          2. 8.2.2.2.2 Output-Capacitor Selection
          3. 8.2.2.2.3 Input-Capacitor Selection
        3. 8.2.2.3 Low-Dropout Voltage Regulators (LDOs)
        4. 8.2.2.4 RESET
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 最大95%の効率
  • DC/DCコンバータの出力電流:
    DCDC1 = 1A、DCDC2 = 0.6A
  • DC/DCコンバータの出力電圧は外部的に変更可能
  • DC/DCコンバータのVI範囲
    2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数の動作
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 位相差180°の動作
  • PWMモードで±1%の出力電圧精度
  • 低リップルのPFMモード
  • 両方のDC/DCコンバータについて、合計静止電流32μA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 高PSRRの汎用400mA LDO×2
  • 高PSRRの汎用200mA LDO×2
  • LDOのVI範囲: 1.5V~6.5V
  • LDOのデジタル電圧選択
  • 4mm×4mmの32ピンVQFNパッケージで供給

アプリケーション

    車載インフォテインメント

    オートモーティブ・クラスタ

    車載用デジタル・オーディオ

概要

TPS65051-Q1デバイスは、1つのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの、統合された電力管理ICです。TPS65051-Q1デバイスには、2つの高効率の2.25MHz降圧型コンバータが搭載されており、プロセッサ・ベースのシステムのコア電圧およびI/O電圧を供給します。両方の降圧型コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

低ノイズのアプリケーションでは、ユーザーがMODEピンをHIGHにして、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードにすることもできます。シャットダウン・モードでの動作時には、消費電流が1μA未満に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65051-Q1デバイスは、最大1A (DCDC1)および0.6A (DCDC2)の出力電流を供給できます。また、TPS65051-Q1デバイスには2つの400mA LDOおよび2つの200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されており、LDOごとに別々のイネーブル・ピンを使用してオン/オフできます。それぞれのLDOは、1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧型コンバータの出力からでも、メイン・バッテリから直接でも動作できます。

TPS65051-Q1デバイスのLDO電圧は、外付けの分圧抵抗を使用して変更可能です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS65051-Q1 VQFN (32) 4.00mm×4.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

ブロック図

TPS65051-Q1 fbd51_SLVSBJ1.gif

改訂履歴

Changes from A Revision (November 2012) to B Revision

  • Added 「ピン構成および機能」セクション、「ESD定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
  • Deleted 部品番号TPS65050-Q1、TPS65052-Q1、TPS65054-Q1、TPS65056-Q1へのすべての参照をGo
  • Deleted the Ordering Information tableGo
  • Changed the resistor labels of R3, R4, and R5 to R13, R14, and R15 in the RESET sectionGo
  • Added 「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションGo
  • Changed 静電気放電に関する注意事項Go