JAJSI25A November 2019 – February 2021 TPS6521825
PRODUCTION DATA
3 つのヒステリシス降圧型コンバータは、プロセッサのコア、MPU、DDRx メモリへの給電用です。各コンバータのデフォルトの出力電圧は、I2C インターフェイスを介して調整可能です。DCDC1 および DCDC2 は動的電圧スケーリングにより、プロセッサのあらゆる動作点で電力を供給できます。また、DCDC1 および DCDC2 ではスルーレートをプログラミングできるため、プロセッサ・コンポーネントの保護に役立ちます。DCDC3 は、プロセッサがスリープ・モードの間も、DDRx メモリへの電力を維持するために給電され続けます。システム電源の停電またはディセーブル時には、バックアップ電源によりプロセッサのタンパ、RTC、または両方のドメイン用に 2 つの降圧型コンバータが提供されます。システム電源とコイン電池バッテリの両方を PMIC に接続した場合、コイン電池バッテリからは給電されません。個別のパワー・グッド信号がバックアップ・コンバータを監視します。バッテリ・バックアップ・モニタによって、コイン電池バッテリの電力レベルが明らかになります。