JAJSCK0 October   2016 TPS65266-1
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
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Adjusting the Output Voltage
      2. 7.3.2  Enable and Adjusting UVLO
      3. 7.3.3  Soft-Start Time
      4. 7.3.4  Power-Up Sequencing
      5. 7.3.5  Bootstrap Voltage and BST-LX UVLO
      6. 7.3.6  Out of Phase Operation
      7. 7.3.7  Output Overvoltage Protection (OVP)
      8. 7.3.8  Slope Compensation
      9. 7.3.9  Overcurrent Protection
        1. 7.3.9.1 High-Side MOSFET Overcurrent Protection
        2. 7.3.9.2 Low-Side MOSFET Overcurrent Protection
      10. 7.3.10 Power Good
      11. 7.3.11 Adjustable Switching Frequency
      12. 7.3.12 PSM
      13. 7.3.13 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN < 2.6 V (Minimum VIN)
      2. 7.4.2 Operation With EN Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Output Inductor Selection
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor Selection
        3. 8.2.2.3 Input Capacitor Selection
        4. 8.2.2.4 Loop Compensation
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 関連製品
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
  • フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
  • 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
  • 専用のイネーブルおよびソフトスタート
  • イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
  • 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
  • 外部クロック同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過熱保護

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
  • 監視機器

概要

TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。

このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。

TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。

継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS65266-1 VQFN (32) 5.00mm×5.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

スペース

簡略化されたアプリケーション回路図

TPS65266-1 FAD_typ_app_LVSDA6.gif

効率と出力負荷との関係

TPS65266-1 D001_SLVSDA6.gif