JAJS420E September 2003 – March 2026 TPS723
PRODUCTION DATA
TPS723 では、NR (ノイズ低減) コンデンサとノイズ低減抵抗を組み合わせることでローパス フィルタ (LPF) を構成し、誤差アンプで増幅される前にリファレンスのノイズを除去することで、デバイスのノイズフロアを低減します。LPF は単極フィルタで、カットオフ周波数は式 2で計算できます。RF の標準値は 400kΩ (標準値) です。CNR コンデンサの容量を増やすと、影響が大きくなります。出力電圧が大きくなると、リファレンスからのノイズが増幅され、その結果出力電圧が上昇するためです。低ノイズのアプリケーションには、10nF (標準値) の CNR を推奨します。
新しいチップ バージョンでは、この NR コンデンサ (CNR) は、内部リファレンス (VNR) のスタートアップ時に RC 遅延を発生させることで、突入電流の制御にも役立ちます。外部 CNR について、内部リファレンス (VNR) が標準値の 90% まで充電されたときのおよその起動時間は、式 3 で計算できます。
電流制限の詳細については、『ノイズ低減ピンを使用してシステム性能を改善する方法』アプリケーション ノートを参照してください。