JAJSN43A December 2021 – September 2022 TPS7A21
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A21 は、500mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡応答を特長とし、RF やその他の外部からの影響を受けやすいアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ・バイパス・コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。低静止電流の TPS7A21は、バッテリ駆動のシステムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。内部の高精度リファレンス電圧回路により、非常に優れた精度が得られます。負荷、ライン、温度の変化に対する最大出力電圧許容誤差は 1.5% です。
内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート・アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック・コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
内部制御のプルダウン抵抗を持つスマート・イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも LDO をディセーブル状態に維持するため、EN 入力をプルダウンするのに必要な外付け部品を不要にできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A21 | YWD (DSBGA、4) | 0.602mm × 0.602mm |