JAJSD99A April   2017  – August 2017 TPS7H1101A-SP
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Soft Start
      2. 7.3.2 Power Good (PG)
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Enable/Disable
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Stability
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.1.1 Adjustable Output Voltage (Feedback Circuit)
        2. 8.2.1.2 PCL
        3. 8.2.1.3 High-Side Current Sense
        4. 8.2.1.4 Current Foldback
        5. 8.2.1.5 Transient Response
        6. 8.2.1.6 Current Sharing
        7. 8.2.1.7 Compensation
        8. 8.2.1.8 Output Noise
        9. 8.2.1.9 Capacitors
      2. 8.2.2 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 デバイスの項目表記
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 5962R13202:
    • 放射線強度保証(RHA): 最大TID 100krad (Si)
    • 総照射線量耐性: 100krad (Si)
    • ELDRSフリー: 100krad (Si)
    • 線量率: 10mrad (Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SEBおよびSEGR耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI開始スレッショルド > 40 MeV-cm2/mg、詳細については「放射線レポート」(SNAA257)を参照
      • 下流の重要なコンポーネントの損傷を防止するため、常にLOWにアップセットするよう設計
    • SET/SEFIクロスセクション・プロット、詳細については「放射線レポート」(SNAA257)を参照
  • 非常に低いVIN範囲: 1.5V~7V
  • 最大出力電流 3A
  • 電流共有/並列動作により、最大6Aの出力電流を供給可能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって±2%の精度
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • すべての入力電圧にわたる入力イネーブルとパワー・グッド出力によるパワー・シーケンス
  • 非常に低いドロップアウトLDO電圧:
    1A (25℃)、VOUT = 1.8Vにおいて62mV
  • 低ノイズ:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、3A時に20.33µVRMS
  • PSRR: 1kHzにおいて45dB超
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • フォールドバック電流制限
  • 「ツールとソフトウェア」タブを参照
  • 熱的に強化されたCFPパッケージ(0.6℃/W RθJC)

アプリケーション

  • 人工衛星のポイント・オブ・ロード電源: FPGA、マイクロコントローラ、ASIC、データ・コンバータ用
  • 人工衛星のペイロード
  • RF、VCO、受信機、アンプ用の、放射線強化された低ノイズのリニア・レギュレータ電源
  • クリーンなアナログ電源要件
  • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
  • エンジニアリング評価(/EM)サンプルを利用可能(1)

概要

TPS7H1101A-SPはTPS7H1101-SPの改良版で、入力電圧範囲の全体にわたってイネーブル機能を使用できます。放射線強化されたLDOリニア・レギュレータであり、PMOSパス素子構成を使用します。1.5V~7Vの広い入力電圧範囲で動作し、非常に優れたPSRRを実現しています。TPS7H1101A-SPには、正確でプログラム可能、かつ非常に広い範囲で調整可能な、フォールドバック電流制限が実装されています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1101A-SPにはイネーブル・オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、電流共有機能、パワー・グッドのオープン・ドレイン出力が搭載されています。

製品情報(2)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS7H1101A-SP CFP (16) 11.00mm×9.60mm
KGD —
  1. これらのユニットは、技術的な評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー(バーンインがないなど)に従って処理されており、25℃の温度定格のみがテストされれています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。これらの部品は、MILに規定されている温度範囲-55℃~125℃、または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。
  2. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション回路

TPS7H1101A-SP typ_app_cir_1_slvsdw6.gif

改訂履歴

Changes from * Revision (April 2017) to A Revision

  • Added Bare Die Information tableGo
  • Added Bond Pad Coordinates in Microns tableGo