JAJSI15
July 2018
TPS92663-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
アプリケーション概略図
4
改訂履歴
5
概要 (続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
コミュニティ・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PWP|24
MPDS372A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsi15_oa
jajsi15_pm
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、T
A
デバイス HBM 分類レベル: H1C
デバイス CDM 分類レベル: C5
入力電圧範囲:4.5V~60V
6 つのバイパス・スイッチを内蔵
3 つの直列スイッチを含む、2 本のサブストリング
スイッチごとの最大電圧: 20V
スイッチ-GND 間の最大電圧: 62V
マルチドロップ UART 通信インターフェイス
最大 16 のデバイスをアドレス指定可能
TPS92662-Q1 と同じバスに統合
CAN 物理レイヤと互換
最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
水晶発振器ドライバ
プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
個別の位相シフトおよびパルス幅
デバイス間の同期
LED の開放および短絡検出および保護