JAJSI15 July 2018 TPS92663-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS92663-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセルのレベルを LED で制御できるため、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現できます。
このデバイスには 2 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。これにより、2 つのスイッチを並列接続し、大電流 LED をバイパスすることもできます。
マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスで TPS92663-Q1 デバイスを制御および管理します。シリアル・インターフェイスはCANトランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。アプリケーションは、同じバスで TPS92663-Q1 デバイスと TPS92662-Q1 デバイスを使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92663-Q1 | PWP (24) | 7.70mm×4.40mm |