JAJSPF8 December 2022 TPS92667-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92667 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。これらのサブストリングは独立しているため、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
この TPS92667 には、TPS92664 または TPS92665 デバイスからシステム・クロックを供給するための、低ノイズな LVDS レシーバ入力が内蔵されています。マルチドロップ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92664、TPS92665、TPS92662x および TPS92663x デバイスとの互換性を持ちます。
TPS92667 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放や短絡などの故障、および機能パラメータの通知に使用されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92667-Q1 | PHP (HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |