JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
| レジスタ アドレス 0X03 読み取り / 書き込み | ||||
|---|---|---|---|---|
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
| 7 | リセット | R/W | 0b | 1 - すべてのレジスタをデフォルト値にリセットします。 |
| 6 | 出力電圧変更時に FPWM モードを有効にします | R/W | 1b | 0 - 出力電圧変更時に電流モード ステータスを維持します 1 - 出力電圧変更時にデバイスを強制的に FPWM にします。 |
| 5 | ソフトウェア イネーブル デバイス | R/W | x | 0 - デバイスを無効にします。すべてのレジスタ値は引き続き保持されます。 1 - tDelay 時間なしに新しいスタートアップでデバイスを再度イネーブルにします。 |
| 4 | イネーブル FPWM モード | R/W | 0b | 0 - 軽負荷時にデバイスをパワー セーブ モードに設定します。 1 - 軽負荷時にデバイスを強制 PWM モードに設定します。 |
| 3 | イネーブル出力放電 | R/W | 1b | 0 - 出力放電をディセーブルにします 1 - 出力放電をイネーブルにします |
| 2 | HICCUP をイネーブルにします | R/W | 1b | 0 - HICCUP をディスエーブルにします。ラッチ保護をイネーブルにします。 1 - HICCUP をイネーブルにします。ラッチ保護をディスエーブルにします。 |
| 0:1 | 電圧ランプ速度 | R/W | 11b | 00b - 20mV/µs (0.25µs/ステップ) 01b - 10mV/µs (0.5µs/ステップ) 10b - 5mV/µs (1µs/ステップ) 11b - 1mV/µs (5µs/ステップ) |