JAJSXE6 October   2025 TRF3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - GPS L1 帯域
    6. 5.6 電気的特性 - GPS L5 および L2 帯域
    7. 5.7 標準特性 – GPS L1 帯域
    8. 5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 マルチバンド構成の TRF3302-Q1
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • VBL|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TRF3302-Q1 は、GNSS/GPS レシーバの GNSS 信号感度を向上させるように設計された GNSS/GPS LNA で、全地球測位装置、ナビゲーション、タイミングサービスを提供する広範な衛星配線をサポートしています。このデバイスには、デバイスを省電力シャットダウンモードに移行させるために使用するイネーブルピン (EN) があります。この機能により、外部電源切断スイッチが不要になり、VCC 電源全体を停止する必要はありません。

このデバイスは、1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、標準的な消費電流 4.6mA で、–10.2dBm IP1dB を実現します。このデバイスは、ウェッタブルフランク付きの 1.3mm × 1mm、6 ピン、WSON-FCRLF パッケージで供給されます。