JAJSMN1A
July 2007 – August 2021
TRSF3222E
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings
6.3
ESD Ratings - IEC Specifications
6.4
Recommended Operating Conditions
6.5
Thermal Information
6.6
Electrical Characteristics
6.7
Electrical Characteristics: Driver
6.8
Switching Characteristics: Driver
6.9
Electrical Characteristics: Receiver
6.10
Switching Characteristics: Receiver
7
Parameter Measurement Information
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
Receiving Notification of Documentation Updates
10.2
サポート・リソース
10.3
Trademarks
10.4
Electrostatic Discharge Caution
10.5
Glossary
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DW|20
MPDS173B
DB|20
MPDS508B
PW|20
MPDS362A
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|20
QFND419A
発注情報
jajsmn1a_oa
jajsmn1a_pm
1
特長
RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
±15kV 人体モデル (HBM)
±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
±15kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
3V~5.5V の V
CC
電源で動作
最大 1000kbit/s で動作
2 つのドライバと 2 つのレシーバ
小さいスタンバイ電流 ...1μA (標準値)
外付けコンデンサ ...4 × 0.1μF
3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容