JAJSN05A November 2021 – September 2022 TRSF3243E
PRODUCTION DATA
TRSF3243E は、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、 デュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、このデバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。このデバイスは、最大 1Mbit/s のデータ信号速度、18V/μs~150V/μs の高い出力スルーレートで動作します。
シリアル・ポートが使われていない際のパワー・マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー・ダウン機能が動作します。この動作モード中、有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディセーブルになります。FORCEOFF が LOW になっている場合、ドライバおよびレシーバ (ROUT2B を除く) が遮断され、供給電流は 1μA に減少します。シリアル・ポートを切り離した場合、またはペリフェラル・ドライバをオフにした場合、自動パワー・ダウン状態になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TRSF3243E | VQFN (RHB) (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TSSOP (PW) (28) | 9.70mm × 4.40mm |