JAJSFZ6F May   2013  – August 2018 TS3DV642

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
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
    6. 6.6 Dynamic Characteristics
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
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
      1. 9.2.1 Display Port (DP) Application
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Docking Application
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 HDMI Application
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.3.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • スイッチ・タイプ: 2:1または1:2
  • 動的特性
    • 差動帯域幅(-3dB)
      • ポートA: 6.9GHz (標準値)
      • ポートB: 7.5GHz (標準値)
    • クロストーク(1.7GHzにおいて): -40dB
    • 絶縁(1.7GHzにおいて): -23dB
    • 挿入損失(DC)
      • ポートA: -0.75dB
      • ポートB: -1.0dB
    • 反射損失(1.7GHzにおいて): -15.9dB
    • ペア内(ビット間)スキュー
      • ポートA: 2ps
      • ポートB: 6ps
    • RON
      • ポートA: 6.5Ω
      • ポートB: 8.2Ω
    • 1GHzにおけるCON: 0.5 pF (標準値)
  • VCC範囲: 2.6V~4.5V
  • I/O電圧範囲: 0V~5V
  • 特殊機能
    • IOFF保護により、パワー・ダウン状態(VCC = 0V)での電流リークを防止
  • ESD性能
    • 2kV人体モデル(A114B、Class II)
    • 1kV荷電デバイス・モデル(C101)
  • 42ピンのWQFNパッケージ(9mm×3.5mm、0.5mmピッチ)