JAJSDU2A September   2017  – September 2017 TS5USBC400
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
    6. 6.6 Dynamic Characteristics
    7. 6.7 Timing Requirements
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Powered-off Protection
      2. 8.3.2 Overvoltage Protection
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Pin Functions
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YFP|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ
  • 共通ピンで0V~16Vの過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • BW: 1.1GHz (標準値)
  • CON: 4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC400: 標準温度範囲
    0℃~70℃
  • TS5USBC400I: 工業用温度範囲
    -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ

アプリケーション

  • モバイル
  • PC/ノートPC
  • タブレット
  • USB Type-C™またはMicro-Bコネクタが使用される、あらゆる場所

概要

TS5USBC400は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。

TS5USBC400のI/Oピン上の保護機能は、最高16Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。

TS5USBC400は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TS5USBC400
TS5USBC400I
DSBGA (12) 1.582mm×1.182mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

TS5USBC400 scds374_simplified_schematic.gif