JAJSJC0C may   2020  – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報:TSV911A-Q1
    5. 7.5 熱に関する情報:TSV912A-Q1
    6. 7.6 熱に関する情報:TSV914A-Q1
    7. 7.7 電気的特性
    8. 7.8 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 レール・ツー・レール入力
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール出力
      3. 8.3.3 過負荷からの回復
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 入力および ESD 保護
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TSV91xA-Q1 ファミリにはシングル、デュアル、クワッド・チャネルのオペアンプが含まれ、汎用車載アプリケーション向けに特化して設計されています。このファミリは、レール・ツー・レールの入出力 (RRIO) スイング、広い帯域幅 (8MHz)、低いオフセット電圧 (標準値 0.3mV) という特長を備えており、速度と消費電力との適切なバランスを必要とする各種のアプリケーション向けに設計されています。このオペアンプは、ユニティ・ゲイン安定で、入力バイアス電流が非常に低いという特長があるため、このファミリは、ソース・インピーダンスの高いアプリケーションに使用できます。入力バイアス電流が低いので、センサ・インターフェイス、およびアクティブ・フィルタにこのデバイスを使用できます。

TSV91xA-Q1 は、堅牢な設計であるため、回路設計者が使いやすくなっています。ユニティ・ゲイン安定、RFI-EMI 除去フィルタ内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電 (ESD) 保護 (4kV HBM) などの特長があります。

製品情報
部品番号(1) チャネル数(2) パッケージ(1) パッケージ・サイズ (3)
TSV911A-Q1 シングル DBV (SOT-23、5) 2.90mm × 2.80mm
DCK (SC70、5) 2.0mm × 2.20mm
TSV912A-Q1 デュアル D (SOIC、8) 4.90mm × 6.00mm
DGK (VSSOP、8) 3.00mm × 4.90mm
PW (TSSOP、8) 3.00mm × 6.40mm
TSV914A-Q1 クワッド D (SOIC、14) 8.65mm × 6.00mm
PW (TSSOP、14) 5.00mm × 6.40mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
製品比較表を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-C55854F5-DFFB-4C88-AF42-92A864082B6F-low.gifローサイドのモーター制御
GUID-2C1286D8-1EE2-4EBB-A773-DC7E8018F18F-low.png小信号のオーバーシュートと負荷容量との関係