JAJSJC0C may   2020  – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報:TSV911A-Q1
    5. 7.5 熱に関する情報:TSV912A-Q1
    6. 7.6 熱に関する情報:TSV914A-Q1
    7. 7.7 電気的特性
    8. 7.8 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 レール・ツー・レール入力
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール出力
      3. 8.3.3 過負荷からの回復
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 入力および ESD 保護
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

図 9-1 の回路の伝達関数を、式 1 に示します。

式 1. V O U T =   I L O A D     ×   R S H U N T   ×   G a i n

負荷電流 (ILOAD) により、シャント抵抗 (RSHUNT) の両端で電圧降下が発生します。負荷電流は 0A~1A に設定されます。最大負荷電流時にシャント電圧を 100mV 未満に維持するには、式 2 を使用して最大シャント抵抗を定義します。

式 2. R S H U N T =   V S H U N T _ M A X I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m Ω

式 2 から、RSHUNT は 100mΩ になります。ILOAD と RSHUNT によって生成される電圧降下は、TSV91xA-Q1 によって増幅され、約 0V~4.95V の出力電圧を生成します。必要な出力電圧を生成するために TSV91xA-Q1 が必要とするゲインは、式 3 で計算されます。

式 3. G a i n =   V O U T _ M A X - V O U T _ M I N V I N _ M A X     - V I N _ M I N

式 3 から、必要なゲインは 49.5V/V と計算されます。これは抵抗 RF と RG で設定します。TSV91xA-Q1 のゲインを 49.5V/V に設定するための抵抗 RF と RG のサイズは、式 4 で計算します。

式 4. G a i n   =   1   +   R F R G

RF に 165kΩ、RG に 3.4kΩ を選択すると、組み合わせで 49.5V/V に等しくなります。図 9-1 に示す回路で測定された伝達関数を、図 9-2 に示します。