JAJSF24B March 2018 – October 2023 TUSB1002A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
td_pg | Internal power good asserted high when VCC is at 2.5V | 5 | µs | ||
tCFG_SU | CFG(1) pins setup before internal Reset(2) high | 0 | µs | ||
tCFG_HD | CFG(1) pins hold after internal Reset(2) high | 500 | µs | ||
tVCC_RAMP | VCC supply ramp requirement | 0.1 | 50 | ms |