JAJSJ49A April   2020  – June 2026 TUSB1146

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4  TUSB1146 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源特性
    6. 5.6  制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7  USB および DP の電気的特性
    8. 5.8  DCI の電気的特性
    9. 5.9  タイミング要件
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 USB 3.1
      2. 7.3.2 ディスプレイ ポート
      3. 7.3.3 4 レベル入力
      4. 7.3.4 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 7.4.2 I2C プログラミングによるデバイス構成
      3. 7.4.3 DisplayPort モード
      4. 7.4.4 直線性 EQ の構成
      5. 7.4.5 VOD モード
        1. 7.4.5.1 直線性 VOD
        2. 7.4.5.2 制限付き VOD
      6. 7.4.6 送信イコライゼーション
      7. 7.4.7 USB3.1 モード
      8. 7.4.8 下流側ポートの適応型イコライゼーション
        1. 7.4.8.1 I2C モードでの高速アダプティブ イコライゼーション
        2. 7.4.8.2 完全適応型イコライゼーション
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 モード間の遷移
      2. 7.5.2 疑似コードの例
        1. 7.5.2.1 リニア リドライバ モード付き高速 AEQ
        2. 7.5.2.2 制限付きリドライバ モードの高速 AEQ
        3. 7.5.2.3 直線性リドライバ モード付きフル AEQ
        4. 7.5.2.4 制限付きリドライバ モード付きフル AEQ
      3. 7.5.3 TUSB1146 I2C アドレスのオプション
      4. 7.5.4 TUSB1146 I2C スレーブ動作
  9. 8 レジスタ
    1. 8.1 レジスタ マップ
      1. 8.1.1 TUSB1146 のレジスタ
        1. 8.1.1.1  General_1 レジスタ (オフセット = 0xA) [リセット = 0x1]
        2. 8.1.1.2  DCI_TXEQ_CTRL レジスタ (オフセット = 0xB) [リセット = 0x6C]
        3. 8.1.1.3  DP01EQ_SEL レジスタ (オフセット = 0x10) [リセット = 0x0]
        4. 8.1.1.4  DP23EQ_SEL レジスタ (オフセット = 0x11) [リセット = 0x0]
        5. 8.1.1.5  DisplayPort_1 レジスタ (オフセット = 0x12) [リセット = 0x0]
        6. 8.1.1.6  DisplayPort_2 レジスタ (オフセット = 0x13) [リセット = 0x0]
        7. 8.1.1.7  AEQ_CONTROL1 レジスタ (オフセット = 0x1C) [リセット = 0xF0]
        8. 8.1.1.8  AEQ_CONTROL2 レジスタ (オフセット = 0x1D) [リセット = 0x20]
        9. 8.1.1.9  AEQ_LONG レジスタ (オフセット = 0x1E) [リセット = 0x77]
        10. 8.1.1.10 USBC_EQ レジスタ (オフセット = 0x20) [リセット = 0x0]
        11. 8.1.1.11 SS_EQ レジスタ (オフセット = 0x21) [リセット = 0x0]
        12. 8.1.1.12 USB3_MISC レジスタ (オフセット = 0x22) [リセット = 0x44]
        13. 8.1.1.13 USB_STATUS レジスタ (オフセット = 0x24) [リセット = 0x41]
        14. 8.1.1.14 VOD_CTRL レジスタ (オフセット = 0x32) [リセット = 0x40]
        15. 8.1.1.15 AEQ_STATUS レジスタ (オフセット = 0x3B) [リセット = 0x0]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 USB および DP アップストリーム側ポート (USB ホスト / DP GPU から USB-C レセプタクルへ) の構成
        2. 9.2.2.2 USB ダウンストリーム側ポート (USB-C レセプタクルから USB ホストへ) の構成
          1. 9.2.2.2.1 固定イコライゼーション
          2. 9.2.2.2.2 高速な適応型イコライゼーション
          3. 9.2.2.2.3 完全適応型イコライゼーション
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 USB 3.1 のみ
      2. 9.3.2 USB 3.1 および 2 レーンの DisplayPort
      3. 9.3.3 DisplayPort のみ
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

直線性 EQ の構成

各 TUSB1146 レシーバ レーンは、レシーバのイコライゼーションのために独立して制御します。レシーバのイコライゼーション ゲイン値は、I2C レジスタと GPIO のどちらかにより制御可能です。TUSB1146GPIO モードの場合、利用可能な各組み合わせのゲイン値の詳細をに示します。これらと同じオプションは、I2C モードでも利用可能であり、レジスタ DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL、EQ1_SEL、EQ2_SEL、および SSEQ_SEL を更新することで設定できます。

表 7-7 USB ダウンストリーム側ポート レシーバ (RX1 および RX2 ピン) のイコライゼーション制御
レジスタ:EQ1_SEL または EQ2_SEL
イコライゼーション設定#
EQ1 ピン レベルEQ0 ピン レベル5GHz における EQ ゲインから 100MHz におけるゲインを差し引いた値
(dB)
000-0.7
10R1.1
20F2.7
3014.5
4R05.5
5RR6
6RF7.5
7R18.0
8F08.5
9FR9.0
10FF9.3
11F19.8
121010.0
131R10.3
141F10.7
151111
表 7-8 USB アップストリーム側ポート レシーバ (SSTX ピン) のイコライゼーション制御
レジスタ:SSEQ_SEL
イコライゼーション設定#
SSEQ1 ピン レベルSSEQ0 ピン レベル5GHz における EQ ゲインから 100MHz におけるゲインを差し引いた値
(dB)
000-0.5
10R1.5
20F3.1
3014.5
4R05.5
5RR6.5
6RF7.5
7R18.7
8F09.0
9FR9.4
10FF9.8
11F110.2
121010.5
131R10.7
141F11.0
151111.5
表 7-9 DisplayPort レシーバ (DP[3:0] ピン) イコライゼーション制御
レジスタ:DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、
DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL
イコライゼーション設定#
DPEQ1 ピン レベルDPEQ0 ピン レベル4.05GHz における EQ ゲインから 100MHz におけるゲインを差し引いた値
(dB)
0000.8
10R1.3
20F2.8
3014.1
4R05.8
5RR6.2
6RF7.1
7R17.9
8F08.6
9FR9.2
10FF9.8
11F110.3
121010.7
131R11.2
141F11.5
151112