JAJSLN9D October   2015  – March 2021 TUSB322I

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4.   説明
  5. 3 改訂履歴
  6. 4 ピン構成および機能
  7. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ケーブル、アダプタ、直接接続デバイス
        1. 6.3.1.1 USB Type-C のレセプタクルとプラグ
        2. 6.3.1.2 USB Type-C ケーブル
        3. 6.3.1.3 レガシー ケーブルとアダプタ
        4. 6.3.1.4 直接接続デバイス
        5. 6.3.1.5 オーディオ アダプタ
      2. 6.3.2 ポート ロールの設定
        1. 6.3.2.1 ダウンストリーム ポート (DFP) - ソース
        2. 6.3.2.2 アップストリーム側ポート (UFP) - シンク
        3. 6.3.2.3 デュアル ロール ポート (DRP)
      3. 6.3.3 Type-C 電流モード
      4. 6.3.4 アクセサリのサポート
        1. 6.3.4.1 オーディオ アクセサリ
        2. 6.3.4.2 デバッグ アクセサリ
      5. 6.3.5 I2C および GPIO 制御
      6. 6.3.6 VBUS 検出
      7. 6.3.7 ケーブルの向きと外部マルチプレクサ制御
      8. 6.3.8 アクティブ ケーブルでのVCONNサポート
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 非接続モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 シャットダウンモード
      4. 6.4.4 デッド バッテリ モード
    5. 6.5 プログラミング
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1 CSR レジスタ
        1. 6.6.1.1 デバイス識別レジスタ (オフセット= 0x07~0x00) [リセット = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
        2. 6.6.1.2 接続ステータス レジスタ (オフセット = 0x08) [リセット = 0x00]
        3. 6.6.1.3 接続ステータスおよび制御レジスタ (オフセット = 0x09) [リセット = 0x20]
        4. 6.6.1.4 汎用制御レジスタ (オフセット = 0x0A) [リセット = 0x00]
        5. 6.6.1.5 デバイス リビジョン レジスタ (オフセット = 0xA0) [リセット = 0x02]
  9. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 I2C モードでの DRP
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 I2C モードでの DFP
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 I2C モードでの UFP
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 初期化セットアップ
  10.   電源に関する推奨事項
  11. 8 レイアウト
    1. 8.1 レイアウトのガイドライン
    2. 8.2 レイアウト例
  12. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 コミュニティ リソース
    4. 9.4 商標
  13. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

USB Type-C は、コンパクトなフォーム ファクタのコネクタと、反転可能でリバーシブルなケーブルを使用します。コネクタの性質上、コネクタの向きを判定する方法が必要になります。USB ポートが接続されたことと USB ポートの動作役割 (DFP、UFP、DRP) を判定し、Type-C 電流能力を通知するために追加の方式が必要となります。これらの方式は、USB Type-C 仕様に従って、CC ピンにより実装されます。TUSB322I デバイスは、USB ポートの接続および取り外し、役割検出、ケーブルの向き、Type-C 電流モードを判定するための構成チャネル (CC) ロジックを備えています。また、TUSB322I デバイスには、VCONN ソース、USB3.1 マルチプレクサ方向制御、モード構成、低スタンバイ電流などいくつかの機能が含まれているため、本デバイスは USB2.0 または USB3.1 アプリケーションのソースまたはシンクに適しています。