JADS274F July   2015  – June 2026 TUSB4041I

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 3.3V I/O の電気的特性
    6. 5.6 パワーアップのタイミング要件
    7. 5.7 ハブ入力電源電流
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 バッテリ充電機能
      2. 6.3.2 USB のパワー マネージメント
      3. 6.3.3 ワンタイム プログラマブルな構成
      4. 6.3.4 クロックの生成
      5. 6.3.5 水晶振動子の要件
      6. 6.3.6 入力クロックの要件
      7. 6.3.7 パワーアップとリセット
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 外部構成インターフェイス
      2. 6.4.2 I2C EEPROM 動作
      3. 6.4.3 SMBus のターゲット動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 アップストリーム ポートの実施
        2. 7.2.2.2 ダウンストリーム ポート 1 の実装
        3. 7.2.2.3 ダウンストリーム ポート 2 の実装
        4. 7.2.2.4 ダウンストリーム ポート 3 の実装
        5. 7.2.2.5 ダウンストリーム ポート 4 の実装
        6. 7.2.2.6 VBUS 電源スイッチの実装
        7. 7.2.2.7 クロック、リセット、その他
        8. 7.2.2.8 TUSB4041I 電力の実装
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 TUSB4041I 電源
      2. 7.3.2 ダウンストリーム ポート電源
      3. 7.3.3 グランド
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 配置
        2. 7.4.1.2 パッケージ特定
        3. 7.4.1.3 差動ペア
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  構成レジスタ
    2. 8.2  ROM 署名レジスタ
    3. 8.3  ベンダ ID LSB レジスタ
    4. 8.4  ベンダ ID MSB レジスタ
    5. 8.5  製品 ID LSB レジスタ
    6. 8.6  製品 ID MSB レジスタ
    7. 8.7  デバイス設定レジスタ
    8. 8.8  バッテリ充電サポート用レジスタ
    9. 8.9  デバイスの削除可能な設定レジスタ
    10. 8.10 ポートを使用する構成レジスタ
    11. 8.11 デバイス設定レジスタ 2
    12. 8.12 USB 2.0 ポート極性制御レジスタ
    13. 8.13 UUID バイト N レジスタ
    14. 8.14 言語 ID LSB レジスタ
    15. 8.15 言語 ID MSB レジスタ
    16. 8.16 シリアル番号文字列長レジスタ
    17. 8.17 メーカー文字列長レジスタ
    18. 8.18 製品文字列長レジスタ
    19. 8.19 シリアル番号文字列レジスタ
    20. 8.20 メーカー文字列レジスタ
    21. 8.21 製品文字列バイト N レジスタ
    22. 8.22 追加機能構成レジスタ
    23. 8.23 デバイス ステータスおよびコマンド レジスタ
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PAP|64
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイス設定レジスタ 2

オフセット = Ah

図 8-10 デバイス設定レジスタ 2
76543210
RSVDcustomBCfeaturespwrctlPolHiCurAcpModeEncpdENRSVDautoModeEnzRSVD
R-0RW-0RW-XR/RW-0R/RW-0RW-0RW-XR-0
表 8-11 デバイス構成レジスタ 2 のフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7RSVDR0

予約済み

読み取り専用で、読み取り時に 0 を返します。

6customBCfeaturesRW0

カスタム バッテリ充電機能が有効

このビットは、バッテリ充電機能の構成制御への書き込み機能を制御します。

0 = HiCurAcpModeEn と cpdEN ビットは読み取り専用で、その値は OTP ROM からロードされます。

1 = HiCurAcpModeEn と cpdEN ビットは R/W で、EEPROM でロード、またはこのレジスタから SMBus で書き込みされます。

このビットは HiCurAcpModeEn と cpdEN と同時に書き込み可能です。

5pwrctlPolRWX

電源イネーブル極性

このビットは、PWRCTL_POL ピンの値によるリセットの
デアサート時にロードされます。

0 = PWRCTL 極性はアクティブ Low です。

1 = PWRCTL 極性はアクティブ High です。

TUSB4041I デバイスが I2C モードのとき、TUSB4041I デバイスは EEPROM の内容からこのビットをロードします。

TUSB4041I デバイスが SMBUS モードのとき、その値は SMBus ホストによって上書きできます。

4HiCurAcpModeEnR/RW0

大電流 ACP モード イネーブル

ダウンストリーム ポートで自動バッテリ充電モードが有効になっている場合、このビットにより大電流タブレット充電モードが有効になります。

0 = 大電流デバイダ モードがディスエーブルです。従来の電流デバイダ モードがイネーブルです。

1 = 大電流デバイダ モードがイネーブルです

customBCfeatures ビットに 1 がセットされない限りこのビットは読み取り専用です。customBCfeatures が 0 の場合、このビットの値は
OTP ROM HiCurAcpModeEn ビットの値を反映します。

3cpdENRRW0

デバイス接続検出を有効化

自動モードがイネーブルの場合、このビットによってデバイス接続検出 (携帯電話の検出など) が有効になります。

0 = 自動モードでデバイス接続検出がディスエーブル。

1 = 自動モードでデバイス接続検出が有効イネーブル。

customBCfeatures ビットに 1 がセットされない限りこのビットは読み取り専用です。customBCfeatures が 0 の場合、このビットの値は
OTP ROM cpdEN ビットの値を反映します。

2RSVDRW0予約済み
1autoModeEnzRWX

自動モード イネーブル(1)

このビットは、AUTOENz/HS_SUSPEND ピンの値によるリセットの
デアサート時にロードされます。

自動モードは、アップストリーム ポートが接続されていないときに、バッテリ充電がイネーブルのダウンストリーム ポートにのみ適用されます。次の条件では:

0 = 自動モードのバッテリ充電機能がイネーブルです。

1 = 自動モードがディスエーブルになり、バッテリ充電 DCP モードのみがサポートされます。

0RSVDR0

予約済み

読み取り専用で、読み取り時に 0 を返します。

アップストリーム ポートが接続されている場合、このビットの値に関係なく、ポート 1 を除く、バッテリ充電サポートがイネーブルになっているすべてのポートで、バッテリ充電 1.2 CDP モードがサポートされます。自動モードがイネーブルの場合、ポート 1 の CDP はサポートされません。