JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
直線性 VOD は、TUSB5461-Q1 の直線性範囲を定義します。TUSB5461-Q1 が直線性 VOD モードの場合、出力 VOD は入力 VID の線形関数になります。たとえば、TUSB5461-Q1 入力(VID)の信号が 600mVpp の場合、TUSB5461-Q1 出力の VOD は約 600mVpp です。直線性 VOD モードは、下流パス(DisplayPort および USB)で使用できる唯一のモードです。上流パス(USB のみ)は、直線性 VOD と制限付き VOD の両方をサポートします。直線性 VOD モードは、TUSB5461-Q1 のデフォルト動作です。TUSB5461-Q1 では、4 種類の直線性 VOD 設定があります。4 つの設定はすべて、レジスタ制御により I2C モードで利用できます。