JAJSQI6B june 2008 – june 2023 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VCCA | I | A ポート電源電圧 1.2V ≦ VCCA ≦ 3.6V および VCCA ≦ VCCB。 |
2 | A1 | I/O | 入出力 1。VCCA を基準とする。 |
3 | A2 | I/O | 入出力 2。VCCA を基準とする。 |
4 | A3 | I/O | 入出力 3。VCCA を基準とする。 |
5 | A4 | I/O | 入出力 4。VCCA を基準とする。 |
6 | NC | – | 接続なし。内部接続なし。 |
7 | GND | - | グランド |
8 | OE | I | 3 ステート出力モード・イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート・モードになります。VCCA を基準とする。 |
9 | NC | – | 接続なし。内部接続なし。 |
10 | B4 | I/O | 入出力 4。VCCB を基準とする。 |
11 | B3 | I/O | 入出力 3。VCCB を基準とする。 |
12 | B2 | I/O | 入出力 2。VCCB を基準とする。 |
13 | B1 | I/O | 入出力 1。VCCB を基準とする。 |
14 | VCCB | I | B ポートの電源電圧 1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V。 |