JAJSWN3 May   2025 TXG1020-Q1 , TXG1021-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    9. 5.9 スイッチング特性:Tsk、TMAX
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V

パラメータ テスト条件 送信元 送信先 温度 B ポート電源電圧 (VCCB) 単位
1.8 ± 0.15V 2.5 ± 0.2V 3.3 ± 0.3V 5.0 ± 0.5V
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
tpd 伝搬遅延 1Mbps 4 チャネルすべてがトグル A B -40℃ ~ 85℃ 2.6 4.8 2.6 5 2.7 5.1 2.8 5.6 ns
A B -40℃ ~ 125℃ 2.6 5.1 2.6 5.3 2.7 5.4 2.8 5.9
B A -40℃ ~ 85℃ 3 7.9 2.8 6.2 2.7 5.9 2.7 5.6
B A -40℃ ~ 125℃ 3 8.4 2.8 6.6 2.7 6.2 2.7 6
PWD パルス幅歪み |tphl - tplh| A B -40℃ ~ 85℃ -0.22 0.4 -0.27 0.3 -0.32 0.3 -0.50 0.2 ns
A B -40℃ ~ 125℃ -0.33 0.4 -0.37 0.3 -0.42 0.3 -0.60 0.2
B A -40℃ ~ 85℃ -0.22 0.4 -0.27 0.3 -0.32 0.3 -0.5 0.2
B A -40℃ ~ 125℃ -0.33 0.4 -0.37 0.3 -0.42 0.3 -0.60 0.2
tr 出力信号の立ち上がり時間 A B -40℃ ~ 85℃ 0.5 1.3 0.5 1.3 0.5 1.4 0.5 1.6 ns
A B -40℃ ~ 125℃ 0.5 1.3 0.5 1.4 0.5 1.4 0.5 1.6
B A -40℃ ~ 85℃ 0.6 1.6 0.6 1.6 0.6 1.6 0.5 1.6
B A -40℃ ~ 125℃ 0.6 1.75 0.6 1.7 0.6 1.7 0.5 1.6
tf 出力信号の立ち下がり時間 A B -40℃ ~ 85℃ 0.4 1.3 0.4 1.4 0.4 1.5 0.5 1.7 ns
A B -40℃ ~ 125℃ 0.4 1.4 0.4 1.5 0.4 1.6 0.5 2
B A -40℃ ~ 85℃ 0.4 1.8 0.5 1.8 0.4 1.8 0.4 1.8
B A -40℃ ~ 125℃ 0.4 2.5 0.5 2 0.4 2 0.4 2
tDO 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 VCC が 1.36V を下回った時点から測定。 -40℃ ~ 85℃ 5.5 10.7 5.6 10.5 5.7 10.6 5.9 10 μs
-40℃ ~ 125℃ 5.5 10.7 5.6 10.5 5.7 10.6 5.9 10
tPU ULVO から有効な出力データまでの時間 -40℃ ~ 85℃ 21.1 64.3 4.3 69.1 4.5 76.6 55.3 99.4 μs
-40℃ ~ 125℃ 19.9 64.3 4.3 69.1 4.5 76.6 53.9 99.4