JAJSWQ4A June 2025 – September 2025 TXG4041 , TXG4042
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40℃ ~ 125℃ | ||||||||
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VOH | High レベル出力電圧 (3) | IOH = -4.5mA | 1.71V | 1.71V | 1.5 | V | ||
| IOH = -8mA | 2.3V | 2.3V | 2.0 | |||||
| IOH = -10mA | 3V | 3V | 2.6 | |||||
| IOH = -12mA | 4.5V | 4.5V | 4.0 | |||||
| VOL | Low レベル出力電圧 (4) | IOL = 4.5mA | 1.71V | 1.71V | 0.18 | V | ||
| IOL = 8mA | 2.3V | 2.3V | 0.33 | |||||
| IOL = 10mA | 3V | 3V | 0.41 | |||||
| IOL = 12mA | 4.5V | 4.5V | 0.49 | |||||
| VT+ | 正方向の入力スレッショルド電圧 | データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 1.14 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 1.42 | ||||||
| 3V | 3V | 1.74 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.47 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.97 | ||||||
| VT+ | 正方向の入力スレッショルド電圧 | OE (VCCA または VCCB を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 1.12 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 1.42 | ||||||
| 3V | 3V | 1.73 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.47 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.94 | ||||||
| VT- | 負方向の入力スレッショルド電圧 | データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 0.52 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 0.76 | ||||||
| 3V | 3V | 1.09 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.77 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.28 | ||||||
| VT- | 負方向の入力スレッショルド電圧 | OE (VCCA または VCCB を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 0.46 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 0.76 | ||||||
| 3V | 3V | 1.04 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.86 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.5 | ||||||
| ΔVT | 入力スレッショルドのヒステリシス (VT+ - VT-) |
データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 0.24 | 0.54 | V | |
| 2.3V | 2.3V | 0.29 | 0.60 | |||||
| 3V | 3V | 0.33 | 0.54 | |||||
| 4.5V | 4.5V | 0.38 | 0.82 | |||||
| 5.5V | 5.5V | 0.37 | 0.96 | |||||
| ΔVT | 入力スレッショルドのヒステリシス (VT+ - VT-) |
OE (VCCA または VCCB を基準とする) |
1.71V | 1.71V | 0.24 | 0.45 | V | |
| 2.3V | 2.3V | 0.28 | 0.58 | |||||
| 3V | 3V | 0.32 | 0.54 | |||||
| 4.5V | 4.5V | 0.35 | 0.58 | |||||
| 5.5V | 5.5V | 0.39 | 0.62 | |||||
| II | 入力リーク電流 | データ入力 (Ax、Bx) VI = VCCI または GND |
1.71V~5.5V | 1.71V~5.5V | 1.6 | µA | ||
| Ioff-float | フローティング電源の部分的パワーダウン電流 | A ポートまたは B ポート VI = GND |
フローティング(5) | 0V ~ 5.5V | -2.5 | 2.5 | µA | |
| 0V ~ 5.5V | フローティング(5) | -2.5 | 2.5 | |||||
| IO | トライステート出力電流 | A または B ポート: VI = VCCA または VGNDA OE = GND |
1.71V~5.5V | 1.1V~5.5V | -5 | 5 | µA | |
| Ci | 制御入力容量 | VI = 3.3V または VGNDA | 3.3V | 3.3V | 2 | pF | ||
| Cio | データ I/O 容量 | OE = GND、VO = 1.71V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 5 | pF | ||
| CGND | グランドの間に配置するコンデンサ | すべてのチャネルの結合 (VCC 両側電源オン) |
49 | pF | ||||
| すべてのチャネルの結合 (VCC からGND 短絡) |
54 | pF | ||||||
| リーケージ | GndA と GndB の間の電流リーク | すべてのチャネルの結合 (VCC からGND 短絡) |
1.71V~5.5V | 1.71V~5.5V | 45 | nA | ||
| すべてのチャネルの結合 (VCC の両側は電源オン、入力はすべて Low) |
1.71V~5.5V | 1.71V~5.5V | 45 | nA | ||||
| すべてのチャネルの結合 (VCC の両側は電源オン、入力はすべて High) |
1.71V~5.5V | 1.71V~5.5V | 33 | µA | ||||
| CMTI | 同相過渡電圧耐性 | 100Mbps で入力トグル グランドシフトで最大40V |
1.71V~5.5V | 1.71V~5.5V | 1 | kV/μs | ||
| VUVLO+ | 正方向の低電圧誤動作防止電圧 | A 電源 | 1.71V~5.5V | 1.55 | V | |||
| B 電源 | 1.71V~5.5V | 1.55 | ||||||
| VUVLO- | 負方向の低電圧誤動作防止電圧 | A 電源 | 1.71V~5.5V | 1.36 | V | |||
| B 電源 | 1.71V~5.5V | 1.36 | ||||||
| VUVLO_Hys | 低電圧誤動作防止ヒステリシス | A 電源 | 1.71V~5.5V | 36 | 147 | mV | ||
| B 電源 | 1.71V~5.5V | 36 | 147 | |||||