JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リファレンス セクション | |||||||
| VVREF | リファレンス電圧 | IVREF = 1mA、TJ = 25℃ | UC184x、UC284x | 4.95 | 5 | 5.05 | V |
| UC384x | 4.9 | 5 | 5.1 | ||||
| ライン レギュレーション | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 6 | 20 | mV | |||
| 負荷レギュレーション | 1 ≦ IVREF ≦ 20mA | 6 | 25 | mV | |||
| 温度安定性 | (1) (3) を参照 | 0.2 | 0.4 | mV/℃ | |||
| 総出力変動 | ライン、負荷、温度 (1) | UC184x、UC284x | 4.9 | 5.1 | V | ||
| UC384x | 4.82 | 5.18 | |||||
| 出力ノイズ電圧 | 10Hz ≦ fOSC ≦ 10kHz、(1) TJ = 25℃ | 50 | µV | ||||
| 長期的安定性 | TA = 125℃、1000 時間 (1) | 5 | 25 | mV | |||
| 出力短絡 | -30 | -100 | -180 | mA | |||
| 発振器セクション | |||||||
| fOSC | 初期精度 | TJ = 25℃(5) | 47 | 52 | 57 | kHz | |
| 電圧安定性 | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 0.2% | 1% | ||||
| 温度安定性 | TMIN ≦ TA ≦ TMAX (1) | 5% | |||||
| VRT/CT | 振幅 | ピーク ツー ピーク (1) | 1.7 | V | |||
| エラー アンプ セクション | |||||||
| VVFB | 入力電圧 | VCOMP = 2.5V | UC184x、UC284x | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V |
| UC384x | 2.42 | 2.5 | 2.58 | ||||
| IVFB | 入力バイアス電流 | UC184x、UC284x | -1 | µA | |||
| UC384x | -2 | ||||||
| AVOL | 2 ≦ VCOMP ≦ 4V | 65 | 90 | dB | |||
| ユニティ ゲイン帯域幅 | TJ = 25℃ (1) | 0.7 | 1 | MHz | |||
| PSRR | 電源除去比 | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 60 | 70 | dB | ||
| I(snk) | COMP シンク電流 | VVFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V | 2 | 6 | mA | ||
| I(src) | COMP ソース電流 | VVFB = 2.3V、VCOMP = 5V | -0.5 | -0.8 | |||
| VCOMP High | High レベル出力電圧 | VVFB = 2.3V、RL = 15kΩ を COMP からグランドに接続 | 5 | 6 | V | ||
| VCOMP Low | Low レベル出力電圧 | VVFB = 2.7V、RL = 15kΩ を COMP から VREF に接続 | 0.7 | 1.1 | |||
| 電流検出セクション | |||||||
| ACS | ゲイン | (4) (6) を参照 | 2.85 | 3 | 3.15 | V/V | |
| VISENSE | 最大入力信号 | VCOMP = 5V (4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
| PSRR | 電源除去比 | 12V ≦ VVCC ≦ 25V (1) (4) | 70 | dB | |||
| IISENSE | 入力バイアス電流 | -2 | -10 | µA | |||
| tDLY | 出力の遅延 | VISENSE が 0V から 2V に変化 (1) | 150 | 300 | ns | ||
| 出力セクション | |||||||
| VOUT Low | Low レベル OUTPUT 電圧 | ISINK = 20mA | 0.1 | 0.4 | V | ||
| ISINK = 200mA | 1.5 | 2.2 | |||||
| VOUT High | High レベル OUTPUT 電圧 | ISOURCE = 20mA | 13 | 13.5 | V | ||
| ISOURCE = 200mA | 12 | 13.5 | |||||
| tRISE | 立ち上がり時間 (1) | COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃ | 25 | 150 | ns | ||
| tFALL | 立ち下がり時間 (1) | COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃ | 25 | 150 | ns | ||
| 低電圧誤動作防止 (UVLO) | |||||||
| VCCON | イネーブル スレッショルド | UC1842/4 および UC2842/4 | 15 | 16 | 17 | V | |
| UC3842/4 | 14.5 | 16 | 17.5 | ||||
| UCx843/5 | 7.8 | 8.4 | 9 | ||||
| VCCOFF | UVLO オフのスレッショルド | UC1842/4 および UC2842/4 | 9 | 10 | 11 | V | |
| UC3842/4 | 8.5 | 10 | 11.5 | ||||
| UCx843/5 | 7 | 7.6 | 8.2 | ||||
| PWM | |||||||
| DMAX | 最大デューティ サイクル | UCx842/3 | 92% | 97% | 100% | ||
| UC1844/5 および UC2844/5 | 46% | 48% | 50% | ||||
| UC3844/5 | 47% | 48% | 50% | ||||
| DMIN | 最小デューティ サイクル | 0% | |||||
| 総スタンバイ電流 | |||||||
| IVCC | スタートアップ電流 | 0.5 | 1 | mA | |||
| IVCC | 動作電源電流 | VVFB = VISENSE= 0V | 11 | 17 | |||
| VCC ツェナー電圧 | IVCC = 25mA | 30 | 39 | V | |||
VREFmin と VREFmax は、適切な温度範囲にわたって測定された最大および最小のリファレンス電圧です。電圧の極値は、温度の極値で発生するとは限らないことに注意してください。