JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力バイアス ピン電源電圧 | VCCI (GND 基準) | -0.3 | 20 | V | |
| ドライバ バイアス電源 | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | -0.3 | 30 | V | |
| 出力信号電圧 | OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準) | -0.3 | VVDDA+0.3、VVDDB+0.3 | V | |
| OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準)、200ns の過渡 | -2 | VVDDA+0.3、VVDDB+0.3 | V | ||
| 入力信号電圧 | INA、INB、DIS、DT (GND 基準) | -0.3 | VVCCI+0.3 | V | |
| INA、INB 過渡 (GND 基準、50ns) | -5 | VVCCI+0.3 | V | ||
| チャネル間絶縁電圧 | |VSSA-VSSB| (DWK パッケージ) | 1850 | V | ||
| 接合部温度、TJ (2) | -40 | 150 | ℃ | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | ||