JADA006 December   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 7 セグメント LCD
  5. 2ハードウェア設定
    1. 2.1 LCD 回路図
    2. 2.2 CC2340R5 の接続図
  6. 3例を実行する
    1. 3.1 依存関係
    2. 3.2 ファームウェアのロード
  7. 4ファームウェア設計
    1. 4.1 コードの説明
    2. 4.2 タイマー ISR
      1. 4.2.1 lightUpdateHandler
      2. 4.2.2 lcdUpdateHandler
      3. 4.2.3 tempUpdateHandler
    3. 4.3 ハードウェア コールバック
      1. 4.3.1 deltaNotificationFxn
      2. 4.3.2 gpioButtonFxn
  8. 5テストと結果
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

ハードウェア設定

以下のセクションでは、抵抗性ネットワークのハードウェアと CC2340R5 GPIO の接続について説明します。これらは、LCD を正しく制御できるように形成する必要があります。