JADA031 January   2026 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2溶断ヒューズの性能
    1. 2.1 電流定格
    2. 2.2 曲線の再レーティング
    3. 2.3 I2 T 値
      1. 2.3.1 溶断 I2T
      2. 2.3.2 アーク放電 I2T
      3. 2.3.3 総クリアリング I2T
      4. 2.3.4 ヒューズの I2T に関する検討事項
    4. 2.4 開放時間
    5. 2.5 定格電圧
  6. 3TI スマート eFuse ハイサイド スイッチの性能
    1. 3.1 プロセス / 電圧 / 温度の検討事項
      1. 3.1.1 最大動作温度
    2. 3.2 I2T 曲線
      1. 3.2.1 公称電流スレッショルド (INOM)
      2. 3.2.2 I2T ヒューズのスレッショルド
      3. 3.2.3 固定遅延シャットダウン スレッショルド
      4. 3.2.4 即時過電流保護スレッショルド (IOCP)
    3. 3.3 追加の保護および診断機能
      1. 3.3.1 追加の保護機能
        1. 3.3.1.1 グランド短絡保護
        2. 3.3.1.2 容量性充電
        3. 3.3.1.3 リンプ ホーム モード / ウォッチドッグ / CRC
        4. 3.3.1.4 バッテリ逆極性保護
        5. 3.3.1.5 バッテリ / グランド喪失の保護
        6. 3.3.1.6 誘導性放電機能を内蔵
      2. 3.3.2 追加の診断機能
  7. 4溶断ヒューズから TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチへの切り換え
    1. 4.1 溶断ヒューズ設計
    2. 4.2 電流定格
    3. 4.3 I2T トリップ時間
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

曲線の再レーティング

ヒューズのトリップ ポイントはその瞬間温度に基づいているため、周囲温度がデータシートの定格値と異なる場合、電流定格に影響を及ぼします。周囲温度が低いほど、内部配線を溶断させるにはより大きな温度差 (電流) が必要になります。また、周囲温度が高いほど、内部配線を溶断させるために必要な温度差 (電流) は小さくなります。ヒューズのデータシートには通常、さまざまな周囲温度でのヒューズの性能を推定できるように、電流再レーティング曲線が含まれています。

たとえば、代表的なヒューズの再レーティング曲線は、85°C の周囲温度での再レーティング係数が約 91% であることを示しています。したがって、式 1 に基づくと、10A ヒューズの定格電流は 85°C で 6.825A になります。

式 1. ReratedOperatingCurrent=CurrentRating*0.75*ReratingFactor
 溶断ヒューズの再レーティング曲線の例図 2-1 溶断ヒューズの再レーティング曲線の例