JADA046A January 2026 – May 2026 ADC3543 , THS4541
このドキュメントでは、前述の問題を回避することで、FDA と ADC 間の適切な DC 結合フロントエンドを迅速かつ簡単に開発できることを示しました。まず、DC 結合を実現するにはアンプが必要であることを理解してください。この種のアプリケーション シナリオでは、バランとトランスは使用できません。また、アンプはレシーバの信号チェーン全体にノイズを追加するため、2 つのデバイス間に AAF を使用して、出力スペクトルのノイズを最小限に抑える必要があります。選択したアンプと ADC が DC 互換であり、同相電圧が両方のデバイスの通常の動作範囲内にあることを確認してください。DC 結合の設計を成功させるには、この点が非常に重要です。使いやすい FDA DIFF Calculator スプレッドシートなど、インターネット上で利用可能なツールを使用すると、各デバイスが他のデバイスのコンプライアンス範囲内にあることを確認できます。最後に、5 ステップのプロセスを、DC 結合フロントエンドの設計開発ガイドとして使用します。これを行わない場合、次のレシーバの信号チェーンで早期にクリッピングが発生するか、ADC のフルスケール レンジに到達しなくなり、ダイナミック レンジが大きく損なわれる可能性があります。