JADA048 January   2026 AMC3330-Q1 , INA148-Q1 , TPS61170-Q1 , TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 動作原理
  5. 2ハードウェア設計
    1. 2.1 ソリッドステート リレー (SSR)
    2. 2.2 抵抗
      1. 2.2.1 最小抵抗
      2. 2.2.2 最大抵抗
      3. 2.2.3 抵抗比
    3. 2.3 バイアス電源
    4. 2.4 アンプ
      1. 2.4.1 低電圧側のマイコン
      2. 2.4.2 AC 側のマイコン
  6. 3ソフトウェア設計
    1. 3.1 セトリング タイム
    2. 3.2 SSR シーケンス
    3. 3.3 電圧スレッショルド
    4. 3.4 移動平均
    5. 3.5 妥当性チェック
    6. 3.6 制御方式の概要
  7. 4シミュレーション結果
    1. 4.1 セトリング タイム
    2. 4.2 入力電圧範囲
    3. 4.3 妥当性チェック
    4. 4.4 精度
    5. 4.5 Y コンデンサの影響
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

電圧スレッショルド

表 2-2のパラメータに基づき、VDC が 40V、通常状態での絶縁抵抗は 10MΩ、絶縁障害状態での絶縁抵抗は 110kΩ です。VDC を式式 18と式 20に代入すると、通常状態での入力電圧と N 絶縁故障状態での入力電圧は次のようになります:

式 24. V i n D C N O R ≅ 2 × R i n R s t + R i s o N O R × V D C = 0.052 V
式 25. V i n D C F L T ≅ R i n 0.5 × R s t + R i s o F L T × V D C = 0.33 V

Y コンデンサの影響を考慮し、セトリング タイムが時定数の 3 倍の場合、電圧検出に 5% の誤差が発生するため、電圧スレッショルドは 0.34V に設定されます。オペアンプの出力電圧オフセットは 1.46V なので、マイコンで設定されている電圧スレッショルドは 1.8V となります。