JADA063 February   2026 TAC5111-Q1 , TAC5112-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 アナログ入力ハードウェアの設計
      1. 2.1.1 外付けバイアス抵抗の選択
      2. 2.1.2 カップリング コンデンサの選択
    2. 2.2 アナログ出力のハードウェア設計
      1. 2.2.1 出力カップリング コンデンサの選択
      2. 2.2.2 出力コンデンサの概要
      3. 2.2.3 オーディオ ポート用 ESD を選択する方法
    3. 2.3 AC 結合と DC 結合
      1. 2.3.1 AC 結合システム
      2. 2.3.2 DC 結合システム
    4. 2.4 TAC5212 および TAC5112-Q1 ヘッドセット検出の設計
      1. 2.4.1 ヘッドセット検出の実装方法
        1. 2.4.1.1 AC 結合出力モードでのヘッドセット検出
        2. 2.4.1.2 DC 結合出力モードでのヘッドセット検出
      2. 2.4.2 デバウンスおよび検出ヘッドセット検出のリアルタイム パフォーマンス
      3. 2.4.3 TAC5X1X-Q1 ファミリのその他の高度な機能
  6. 3まとめ
    1. 3.1 構成例
  7. 4参考資料

まとめ

このアプリケーション ノートは、車載ヘッドセット シナリオで使用する TAC5X1X-Q1 のコア設計コンテンツに注目し、ハードウェア エンジニア向けの明確な設計ガイドラインを提示することを目指しています。本書では最初に、主要な回路パラメータの選択や、AC/DC 結合方式のアプリケーション シナリオの選定など、チップのアナログ入力端子と出力端子のハードウェア回路図設計仕様について詳しく説明します。次に、ヘッドセット挿入検出機能の実装ロジック、デバウンス メカニズムの設計、リアルタイム パフォーマンス最適化の重要なポイントについて説明し、ヘッドセット プラグインおよびプラグアウト操作の信頼性の高い識別と迅速な応答を保証します。同時に、このアプリケーション ノートでは、このチップ シリーズの他の高度な機能を簡単に紹介し、エンジニアがチップの能力を十分に活用できるようにします。