JADA073 March   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1USB は複雑なシステムをシンプルに見せる
    1. 1.1 なぜ USB はこれほど成功したのか?
    2. 1.2 なぜ USB はシンプルに見えるのか?
  4. 2MSPM0 USB シリコン
    1. 2.1 MSPM0 デバイスの文書化方法
    2. 2.2 MSPM0 USB モジュール
  5. 3MSPM0 USB ハードウェア デザイン
    1. 3.1 ブロック図
    2. 3.2 USB の動作モード
      1. 3.2.1 USB デバイス モード:バス パワー
      2. 3.2.2 USB デバイス モード:セルフパワー
      3. 3.2.3 USB ホスト モードの電源に関する検討事項
      4. 3.2.4 ESD に関する考慮事項
      5. 3.2.5 レイアウトに関する考慮事項
    3. 3.3 USB クロックの実装
      1. 3.3.1 クロック ソースの選択
      2. 3.3.2 クロック周波数の選択
    4. 3.4 実装例
  6. 4ソフトウェアの概要
    1. 4.1 USB スタック:特長
    2. 4.2 SysConfig ディスクリプタ ツール
    3. 4.3 デバイス クラスの選択
      1. 4.3.1 USB デバイス クラスを決定するプロセスの例
    4. 4.4 ベンダ ID (VID) と製品 ID (PID) の選択方法
      1. 4.4.1 VID および PID の選択と取得
      2. 4.4.2 開発中の VID および PID の使用
    5. 4.5 TinyUSB API プログラマ ガイドおよび例
  7. 5設計開始の手引きMSPM0 USB の評価
  8. 6まとめ
  9. 7参考資料
  10. 8USB 用語集

概要

このガイドでは、MSPM0 マイコン (MCU) を使用して USB ベースのデバイスを設計する場合の概要を紹介します。本書では、TI の MSPM0 から入手できるハードウェアおよびソフトウェア リソースを取り上げ、MSPM0 デバイスの内蔵 USB 機能について説明し、開発を簡素化するツールの概要を示します。

このガイドの内容:

  • USB システムの概要
  • MSPM0 USB ハードウェア モジュールと、利用可能なマイコン ファミリ
  • USB ハードウェア設計における推奨事項
  • MSPM0 USB ソフトウェア開発者用キットおよびサポート システムの概要
  • MSPM0 マイコンをベースとする USB デバイス向けハードウェア リファレンス デザイン