JADA074
March 2026
LM2776
1
概要
商標
1
データ センター サーバーにおける電源ユニットの進化
2
データ センター サーバー内の PSU の要件
2.1
より高い効率性の要求
2.2
GPU による高速過渡応答
2.3
インテリジェンスとセキュリティ
3
800V DC アーキテクチャにおける PSU の変動
4
次世代 PSU を形作る重要なテクノロジー
4.1
GaN (窒化ガリウム) は、スイッチング エネルギーの損失低減と効率の向上に貢献します
4.2
双方向 GaN コストダウン Vienna PFC ソリューション
4.3
ハイブリッド ヒステリシス制御の LLC により、迅速な過渡応答が可能
4.4
高電圧 ORing 制御により、800V ホット スワップをサポート
5
まとめ
6
参考資料
Technical White Paper
データ センター サーバーの電源ユニットの進化と、800V DC アーキテクチャをサポートする主要技術
最新の英語版をダウンロード