JADA074 March 2026 LM2776
GaN とシリコン カーバイド (SiC) はどちらも、従来のシリコン (Si) デバイスに比べて効率が高くなり、PSU 設計に進化をもたらしています。GaN は、SiC よりもスイッチング エネルギー損失をさらに低減でき、GaN は高いスイッチング周波数に適しています。
図 4-1は、テキサス インスツルメンツ (TI) の GaN テクノロジーを、業界をリードする SiC およびスーパージャンクション Si デバイスと比較したものです。これらの比較から、テキサス インスツルメンツ (TI) の GaN がスイッチング エネルギー損失を大幅に低減し、より高い動作周波数を実現できることが示されています (参考資料 6 を参照)。

この効率向上は、LMG3526 GaN デバイスのゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を活用する遷移モード (TCM) トーテム ポール PFC のリファレンス デザイン (図 4-2の PMP40988) と、ゼロ電流検出 (ZCD) を活用した別のデザイン計 (PMP23475) で実証済みです。どちらのデザインも、99.0% を上回るピーク効率を達成しています [参考資料 8 および 10 を参照]。
図 4-2 PMP40988 の効率
図 4-3 PMP40988 ZVD GaN を使用した TCM トーテム ポール PFC