DAC を選択する前に、絶対システム要件を評価します。
- 主な仕様は?– 出力電圧範囲、電流駆動能力、電流駆動、通信インターフェイスが重要な考慮事項です。
- 高分解能が必要か?– 一部のアプリケーションでは、ビット分解能を低くして十分な性能を達成し、DAC の消費電力とコストを低減します。
- DAC の帯域幅は?– DAC 出力の変化に必要な最小時間は、出力スルーレート制限とセトリング タイムに関係します。
- システムの複雑性を低減する統合機能とは?- 内蔵電圧リファレンス、出力監視や STATUS アラームなどの診断機能、または内蔵 A/D コンバータ (ADC) は、設計を簡素化し、部品表 (BOM) を削減することができます。
- ターゲット業界で必要とされるデバイス定格は?— 車載向け AEC-Q100 (Q1) または宇宙用途向 (SP) け耐放射線特性。