JADA192 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2オンチップ ADC フロントエンド アーキテクチャの概要
  6. 3データシートの ILKG 仕様について
    1. 3.1 ±110µA 仕様の解釈
    2. 3.2 リーク電流はマルチプレクサで起動、時間制限あり
  7. 4弱電圧源における設計上の検討事項
    1. 4.1 弱電圧源の定義
    2. 4.2 サンプリング スパイクのメカニズム
  8. 5定量モデルと誤差の推定
    1. 5.1 サンプリング時間中の電圧ステップ
    2. 5.2 ハイインピーダンス ソースを使用した定常状態オフセット
  9. 6設計上の緩和方法
    1. 6.1 方法 1:電圧源の強化
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 補償 (推奨)
    3. 6.3 方法 3:静的オフセット較正
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

まとめ

0mA のウェット電流モードについて TIC12400-Q1 データシートに規定されている最大 ±110µA の入力リーク電流 (ILKG) は、すべての動作条件、電源電圧、温度、内部デバイスの状態を網羅するワーストケースの限度です。INx ピンに印加される連続 DC 電流ではありません。ベンチ評価では、このリーク電流は ADC またはコンパレータによる各測定に関連する短いマルチプレクサ アクティブのサンプリング時間中にのみ印加され、その持続時間は設定されたサンプリング時間 (Tadc または Tcomp) によって直接決まることが確認されます。

INx ピンに印加される外部電圧が、パッシブ抵抗デバイダやスライド レオスタットなどのハイインピーダンス ソースから派生した場合、この過渡リーク電流によって INx ノードの容量が充電され、各ポーリング イベントに同期して狭い電圧スパイクが発生します。RC 放電時定数がポーリング期間に対して長い場合、準静的なオフセットが INx ノードに蓄積され、ADC が真の定常状態入力電圧よりも高い値を報告する可能性があります。この動作は完全に決定論的で再現可能であるため、次の 1 つまたは複数のシステムレベルのアプローチによって効果的に管理できます。そのアプローチとしては、低インピーダンスのバッファにより外部電圧源を強化すること、式 1 に従って過渡電圧ステップを低減するための適切な外部容量を追加すること、残留オフセットを静的で較正可能な誤差として特性評価することがあります。これらの設計上の検討事項に適切に対処されているため、TIC12400-Q1 では幅広い車載用 BCM および ZCM アプリケーションにわたって、パッシブ信号ソースを使用して確実にアナログ電圧検出を実行できます。