JADA219 June 2026 TAC5212
TAC5x1x の各 ADC チャネルは、1 つのアナログ差動入力またはシングルエンド入力、または 2 つのデジタル パルス密度変調 (PDM) マイク入力をサポートしており、各 DAC チャネルは 1 つの差動出力または最大 2 つのシングルエンド出力をサポートしています。
最大 8 つのアナログ入力または 16 個の PDM 入力、および最大 16 個のアナログ出力を備えるシステムで、時分割多重化 (TDM) インターフェイスを使用することで、最大 4 つの TAC5x1x デバイスが単一のオーディオ データ バスを共有でき、基板配線面積を最小限に抑えることが可能です。
TAC5x1x は、I2C インターフェイスを使用した共有制御バスをサポートしています。図 1-1 に示されているように、このアプリケーション ノートでは、デバイス間で単一の制御バスとオーディオ データ バスを共有するように TAC5x1x を構成する方法に焦点を当てます。
図 1-1 制御バスとオーディオ データ バスを共有する 4 つの TAC5x1x デバイス