JADA221A June 2026 – October 2026 MSPM0G5187
MSPM0G5187 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する、拡張された Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする、MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの製品です。これらのマイコンは、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 64 ピン) で最大 128KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けで、コストの最適化と柔軟な設計を両立できます。これらのデバイスには、USB2.0-FS インターフェイス、デジタル オーディオ インターフェイス、TinyEngine NPU が含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。
ハードウェア NPU は、深い畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) 向けに高度に最適化されたコアで、事前トレーニング済みのモデルを使用した機械学習推論をサポートしています。オンチップ CPU との組み合わせで動作して、CNN 推論で高い性能を発揮して、消費電力を低減します。640 ~ 2560MOPS (1 秒あたりオペレーション数) の性能を備えた NPU は、ソフトウェア実装に比べて 90 分の 1 のレイテンシを実現し、スタンバイモード時の消費電流は 2μA 未満です。
図 2-1 に、チップ内のモジュールのトップレベル構成を示します。
NPU システムを搭載した MSPM0 は、不揮発性フラッシュ メモリと揮発性 RAM メモリを含むオンチップ メモリを共有しています。システム RAM は、CPU または NPU による読み取り / 書き込みをサポートしています。さらに、NPU には、CNN 推論専用 RAM が搭載されています。エッジ AI モデルは、利用可能なフラッシュ メモリの容量内に収まる必要があります。また、RAM の最大使用量も利用可能なシステム RAM の容量内に収まる必要があります。