JADA221A June 2026 – October 2026 MSPM0G5187
エッジ AI モデルは、TI ニューラル ネットワーク コンパイラを用いてハードウェアにデプロイでき、専用ハードウェア NPU またはホスト CPU のいずれかをターゲットとします。TinyEngine NPU は、高効率でニューラル ネットワーク計算を実行する専用ハードウェア アクセラレータであり、汎用 CPU に比べて推論レイテンシとエネルギーが大幅に低減されます。
性能評価を容易にするため、MSPM0 SDK はユーザー ベンチマーク用として NPU と CPU の両方の実装例を提供しています。以下を参照してください。
表 7-9 に、数字認識アプリケーションにおける NPU ベースと CPU ベースのエッジ AI 設計の性能比較を示します。
| 性能指標 | NPU ベースの設計 | CPU ベースの設計 |
|---|---|---|
| 精度 | 約 99% | 約 99% |
| フラッシュの使用率 | 73KB | 68KB |
| RAM の使用法 | 10.9KB | 8.1KB |
| 推論レイテンシ | 6.05ms | 89.81ms |
| 推論エネルギー (AVG) | 170.38uJ | 2,447.45uJ |
NPU ベースの設計は、CPU ベースの実装に比べて、推論レイテンシが約 15 分の 1 に短縮されます。また、推論 1 回の電力消費が約 96% 低減するという実質的な効果もあるため、電力制約の厳しいエッジ アプリケーションにおいて高い効率性を実現します。