JADA233 July 2026 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903
ここでは、以下の条件で TPSM82903 が動作できるかどうかを実証します
| パラメータ | 値 |
| 最小入力電圧 (Vin_min) | 9V |
| 最大入力電圧 (Vin_max) | 13.2 (12V+10%) |
| 出力電圧 (Vout_max) | 5.2V |
| 出力電流 | 1.1A (1A+10%) |
| Fsw | 1MHz |
| L_nominal | 1uH |
| L_derated | 0.76μH (実際のインダクタ値の 95% で 20% のディレーティングを想定) |
Step1:Ton を計算する
ステップ 2: パルス スキップ モード ILPSM でのピーク インダクタ電流を計算する
無負荷時、コンバータは PSM (パルス スキップ モード) 状態になります。インダクタのピーク電流は、ハイサイド FET 電流制限 TPSM82903 の最小値である 4.1A を超えないようにする必要があります。このパラメータは、モジュールが動作できる電圧範囲を決定します。
ステップ 3: 計算 および @ Vin_max
ILmin が負の場合、コンバータが 1.1A の負荷電流に対して DCM モードであることを意味します。したがって、DCM の式を使用して、以下のデューティ サイクルを計算する必要があります。
D を計算すると、次が得られます
ステップ 4: 計算 ステップ 3 からの D 値
ピーク電流は 3.16A であり、インダクタの定格電流と飽和電流制限を両方とも下回っています。
したがって、与えられた動作条件において、無負荷時のピーク電流は、HSFET の電流制限もインダクタの定格電流も超えません。