JADA238 July   2026 BQ25672 , BQ25690 , BQ25790 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 回路の動作
    2. 2.2 MOSFET の選択に関する検討事項
    3. 2.3 テスト結果
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

テスト結果

図 図 2-2 は、システムが出荷モードに移行し、出荷モードから復帰する様子を示しています。

 PFET における出荷モードの開始と終了図 2-2 PFET における出荷モードの開始と終了

PFET には TI の CSD25404Q3 を使用しました。RPU は 5MΩ、RSYS は 500Ω です。チャネル 1 (黄) は、バッテリ出力電圧のシミュレーション結果を示しています。チャネル 2 (青) は、BQ25790EVM の BAT ピンに印加される電圧を示しています。チャネル 3 (ピンク) は、関数ジェネレータでシミュレートした MCU の GPIO です。チャネル 4 (緑) は PFET ゲート電圧を示しています。シミュレートした GPIO 出力が 0V に低下すると、PFET のゲート電圧がプルアップされ、出荷モードがアクティブになることがこの図から分かります。チャネル 2 を見てもこのことが確認できます。PFET のゲート電圧が上昇するのに伴い、BQ25790 の BAT ピン電圧が低下していることが分かります。最後に、GPIO が元の High レベルに戻ると、PFET が再びオンになり、シミュレーション上のバッテリがチャージャの BAT ピンに再接続されることが確認できます。