JADA241 July   2026 CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 範囲
    2. 2.2 標準の選択肢:SP 800-22 と SP 800-90A の比較
    3. 2.3 テスト対象のデバイスとドライバ
    4. 2.4 NIST SP 800-90A 機能マッピング
    5. 2.5 テスト方法
      1. 2.5.1 適用されるベクトル セット
      2. 2.5.2 実行されたビルド マトリクス
    6. 2.6 テスト範囲
    7. 2.7 結果
      1. 2.7.1 軸ごとの概要
    8. 2.8 Bluetooth SIG 認証の背景情報
  6. 3テスト ベクトル ファイルのマッピング
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

実行されたビルド マトリクス

軸 値
RTOS NoRTOS、FreeRTOS
ツールチェーン IAR、GCC、Clang/LLVM
リターン挙動 ブロッキング、ポーリング
キーのサイズ AES-128
TF-M tfm_disabled (キーストア パスがスキップされ、個別に検証されます)