JADA272 July 2026 TMUX1108
圧力トランスミッタは通常、ピエゾ抵抗型または静電容量式ホイートストン ブリッジ センサ素子を中心に構築されています。より高性能な圧力トランスミッタは、2 つのブリッジ素子を使用して、感度、精度、温度の安定性を向上できます。2:1 マルチプレクサを使用して、正と負の基準電圧を交互にアンプや ADC に供給することにより、迅速かつ効率的な測定を行うことができ、複数の ADC 入力の必要性が低くなります。より多くのセンシング素子やより高い励起電圧を必要とするシステムでは、より高いチャネルや電圧オプションを利用できます。
| 部品番号 | Vcc 範囲 (V) | チャネル数 | 構成 | Ron (Ω) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS5A3159A | 5 | 1 | 2:1 | 0.7 |
|
| TMUX6219 | 36 | 1 | 2:1 | 2 |
|
| TMUX7234 | 44V | 4 | 2:1 | 3.5 |
|