JADA285 August 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
LFPS テスト (以下に示す) では、USB-IF ホスト テスト装置 1 経由でオシロスコープに接続した後、USB3.0 レシーバ (RX) が 50Ω の終端を検出するとすぐに USB リンクが開始されます。これにより、ポート ステータスおよび制御 (PORTSC) レジスタ (0x0F410490) のポート リンク状態 (PLS) が、Rx.Detect (0x0A0002A0) からポーリング状態 (0x0E0002E0) に遷移します。その後、TX は LFPS バーストの送信を連続的に開始します。LFPS パターンは、以下のテストに特に使用されます。
図 3-1 LFPS オシロスコープ波形