JADA286 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2誤差測定
    1. 2.1 概要
      1. 2.1.1 測定精度
        1. 2.1.1.1 オフセット キャンセル
        2. 2.1.1.2 信号の大きさ
    2. 2.2 平衡 3 相キャリブレーション
      1. 2.2.1 装置要件
      2. 2.2.2 テスト構成
      3. 2.2.3 較正手順
    3. 2.3 クロストーク マトリクス キャリブレーション
      1. 2.3.1 理論的基礎
        1. 2.3.1.1 クロストーク モデル
        2. 2.3.1.2 単相励起によるマトリクスの作成
        3. 2.3.1.3 平衡動作時の合成磁界振幅
      2. 2.3.2 装置要件
      3. 2.3.3 較正手順
      4. 2.3.4 動作例
      5. 2.3.5 ランタイムのクロストーク キャンセル
        1. 2.3.5.1 実装
    4. 2.4 ペア相インジェクション キャリブレーション
      1. 2.4.1 理論的基礎
      2. 2.4.2 装置要件
      3. 2.4.3 較正手順
    5. 2.5 方法の比較
  6. 3感度調整手順
    1. 3.1 計算方法
    2. 3.2 計算例
    3. 3.3 周波数補償値の調整
      1. 3.3.1 ステップ 1: 周波数補償コードを誤差パーセンテージに変換する
      2. 3.3.2 ステップ 2: 新しい周波数補償コードを計算する
      3. 3.3.3 計算例 (周波数補償の続き)
    4. 3.4 GUI カリキュレータ
  7. 4トラブルシューティング
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
Application Note

3 相システム向けの TMCS2100-Q1 電流センサを使用したエンドオブライン キャリブレーション

最新の英語版をダウンロード