TMCS2100-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 0:-40℃ ~ 150℃
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- ゲインをプログラム可能
- 完全差動出力
- 高速応答
- 信号帯域幅:250 kHz
- 応答時間:2.6µs
- 伝搬遅延:0.7µs
- 過電流検出応答:500ns
- 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
TMCS2100-Q1 は高精度のマルチセンサコアレス電流センシング デバイスであり、高電圧、大電流のマルチフェーズシステムの厳しい要件向けに特別に設計されています。この測定設計は、大型で重量があり高価な磁気コア ベース製品の性能要件を十分に満たしつつ、省スペースなフットプリントを実現しており、高電流を流すバス バーを加工したり切り欠いたりする必要がありません。
AC または DC 電流はバス バーを流れ、磁界を生成します。内蔵のオンチップ ホール効果センサが磁界を測定します。一般的に、コアレスの差動電流検出デバイスは、システムの製造公差、ずれ、振動による磁界強度の変化に非常に影響を受けやすくなっています。TMCS2100-Q1 は、TI 独自のアルゴリズムを利用して、変位の影響を大幅に低減しています。さらに、渦電流に起因する振幅誤差に対してアクティブ周波数補償を利用できます。
TMCS2100-Q1 の特性プロセスにより、位相間の磁気クロストーク誤差が最小限に抑えられ、1000A を超える可能性のあるフルスケール電流レベルで 0.5% 未満の測定誤差が実現できます。
Request more information
The full data sheet and additional documents are available. Request now
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMCS2100-Q1 コアレス マルチセンサ ホール効果電流センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/09/29 |
| 技術記事 | スムーズな操作性:多軸ホール エフェクト電流センサが精度の高い トルク制御を実現する方法 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/21 | ||
| アプリケーション・ノート | 3 相システム向けの TMCS2100-Q1 電流センサを使用したエンド オブライン キャリブレーション | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/25 | ||
| 機能安全情報 | TMCS2100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/08/20 | |||
| アプリケーション・ノート | TMCS2100 Design Guidelines | PDF | HTML | 2026/08/18 | |||
| 製品概要 | TI Coreless Hall Sensors Redefine Current Sensing | PDF | HTML | 2026/07/24 | |||
| 証明書 | TMCS2100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 特性評価基板
TMCS2100 特性評価基板 (CHAREVM) は、システム内の TMCS2100 デバイスの特性評価プロセスを容易にするために使用されるボードです。このユーザー ガイドでは、TMCS2100EVM と組み合わせて使用するように TMCS2100CHAREVM を設定する方法について説明しています。CHAREVM はスタンドアロン モジュールとして設計されておらず、TMCS2100EVM または TMCS2100 デバイスを搭載した他のボードでのみサポートされています。このドキュメントには、回路図、リファレンス プリント基板 (PCB) レイアウト、完全な部品表 (BOM) が含まれます。
TMCS2100EVM — TMCS2100 評価基板
TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields
TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design
TMCS2100-Q1-DESIGN — TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |