JADA314 August   2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 アイテムの定義
    2. 2.2 前提
    3. 2.3 危険分析とリスク評価 (HARA)
      1. 2.3.1 安全目標の定義
      2. 2.3.2 安全状態「マイコンのパワーサイクル」
    4. 2.4 機能安全コンセプト
      1. 2.4.1 システム アーキテクチャ
      2. 2.4.2 安全アーキテクチャ
    5. 2.5 技術的安全コンセプト
      1. 2.5.1 製品概要
        1. 2.5.1.1 MSPM0G3107-Q1
        2. 2.5.1.2 TPS388R0x-Q1
        3. 2.5.1.3 TPS3842C011-Q1
        4. 2.5.1.4 TPS22919-Q1
      2. 2.5.2 実装の詳細
        1. 2.5.2.1 設計パラメータ
        2. 2.5.2.2 過電圧保護回路 (OVP)
        3. 2.5.2.3 アプリケーションのパワーアップとパワーダウン
        4. 2.5.2.4 TPS388R02-Q1 のソフトウェアレス動作
        5. 2.5.2.5 VCORE および VDD 監視
      3. 2.5.3 監視メカニズム
        1. 2.5.3.1 保護機能を備えた VIN 電源レールの OV フォルトの監視
        2. 2.5.3.2 マイコン電源電圧の UV または OV フォルトの監視
        3. 2.5.3.3 CPU 処理ユニット プログラム フローの監視
      4. 2.5.4 FMEA
        1. 2.5.4.1 安全メカニズム
          1. 2.5.4.1.1 SM1:MSPM0G3107-Q1 の BIST およびソフトウェア テスト
          2. 2.5.4.1.2 SM2:TPS388R02-Q1 の BIST および内部フォルト検出
          3. 2.5.4.1.3 SM3:MSPM0G3107-Q1 の VCORE 監視
          4. 2.5.4.1.4 SM4:MSPM0G3107-Q1 の VDD 監視
          5. 2.5.4.1.5 SM5:過電圧保護
    6. 2.6 技術的安全性要件
      1. 2.6.1 安全目標 SG_01 に対する FMEDA
        1. 2.6.1.1 備考
      2. 2.6.2 定量的な結果
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

商標

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries or affiliates) in the US and/or elsewhere.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。