JADA322 September   2026 AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 シグナル インテグリティ
    2. 2.2 信号フィルタリング
    3. 2.3 シールド
    4. 2.4 結果
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

PCB パターンに直列ソース側終端と RC フィルタリングを適用することで、設計者は EMI 放射の測定可能な低減を実現できます。CISPR チャンバーを使用したテストでは、RC フィルタリングが長い PCB パターンによる EMI 放射を低減するための効果的なツールであることが示されました。フィルタのカットオフ周波数を低くし、シグナル インテグリティを多少犠牲にすることで、EMI をさらに低減できます。