JADA330
September 2026
1
概要
商標
1
概要
2
ソーラー インバータに GaN を選択する理由
2.1
TI の GaN モジュールの説明
2.2
GaN と IGBT のコスト比較
3
3.6kW GaN ストリング インバータの性能測定結果
3.1
DC/DC 昇圧性能
3.2
DC/AC インバータの性能
3.3
熱性能
3.4
システム効率と電力密度
4
まとめ
5
参考資料
Application Note
住宅用ソーラー インバータで 650V 統合型 GaN 電力段を使用することのシステム レベルの利点
最新の英語版をダウンロード